JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES

基于 CC2340 和 CC1352 的 Jia An Electronics Technology AN2340SA-B 和 AN1352P7 无线模块

概述

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. 的 Cansec Wireless 品牌无线和物联网 (IoT) 模块。AN2340SA-B 模块是基于 CC2340 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线微控制器 (MCU) 的 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 5.3 小尺寸物联网软件和硬件解决方案。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,支持片上双映像无线下载 (OAD)。AN1352P7-915PUA-2.4SA 是一款基于 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU 集成式功率放大器的双频带模块,适用于物联网和远距离应用。

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1352P7 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

立即订购并开发

Third-party accessory

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

支持的产品和硬件

AN1352P7-915PUA-2.4SA Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

close
版本: null
发布日期:
Third-party accessory

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

支持的产品和硬件

AN2340SA-B Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。