主页 设计和开发 合作伙伴目录
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

无线和物联网 (IoT) 模块制造商

北京加安电子科技有限公司成立于 1994 年,专注于无线和物联网 (IoT) 产品的设计、加工和制造。产品研发团队拥有近 30 年的无线射频领域经验。无线技术包括低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi®、ZigBee®、Sub-G、LoRaWAN®、NB-IoT、LTE Cat-1、LTE Cate-4、GPS-OBDII 等。公司已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三项系统认证,产品已通过 BQB、CE、FCC、TELEC、SRRC 等多项认证。

北京加安电子科技为无线模块、智能网关、DTU 数据传输、无线抄表系统、信标定位、可穿戴设备等产品提供应用解决方案。这些产品应用广泛地用于智能零售、工业自动化、智能老人护理、保健和医疗护理、汽车防盗以及智能农业等众多智能领域。

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1352P7 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
  • 子卡
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
  • Beijing, 100041
  • China

资源

子卡

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 模块

2.4GHz 和 5GHz TA3351 系统级封装 (SiP) 模块,支持 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax WLAN 标准,可实现与 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 的无缝集成。该模块基于 TI CC3351 单裸片芯片,通过 SDIO 接口将 WLAN 功能连接到主机处理器,而蓝牙则通过 UART 接口连接。
Third-party accessory

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — 基于 CC2340 和 CC1352 的 Jia An Electronics Technology AN2340SA-B 和 AN1352P7 无线模块

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. 的 Cansec Wireless 品牌无线和物联网 (IoT) 模块。AN2340SA-B 模块是基于 CC2340 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线微控制器 (MCU) 的 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 5.3 小尺寸物联网软件和硬件解决方案。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,支持片上双映像无线下载 (OAD)。AN1352P7-915PUA-2.4SA 是一款基于 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。