LM25184EVM-S12

42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块

LM25184EVM-S12

立即订购

概述

LM25184EVM-S12 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM25184-Q1 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。此类器件在 6V 到 42V 的宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1.5% 的设定值精度,且电流高达 1A。LM25184-Q1 在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM25184-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定 (UVLO)、降低浪涌电流的可编程软启动 (SS)、间断模式过流保护 (OCP) 和热关断。还提供了精密使能端 (EN) 和输出电压热补偿 (TC) 功能。 

特性
  • 6V 至 42V 输入电压范围
  • 12V 输出电压,具有 1.5% 的设定点精度
  • 1A 额定负载电流
  • EN/UVLO 电阻分压器有助于实现可编程输入电压 UVLO
  • 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC converters
LM25183 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25183-Q1 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184-Q1 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR 反射转换器单输出评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25184EVM-S12 1A、42V PSR 反射转换器单输出评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC converters
LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器 LM25183 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25183-Q1 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184-Q1 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
硬件开发
评估板
LM25184EVM-S12 42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块
下载选项

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2022-11-20
产品
AC/DC converters
LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器 LM25183 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25183-Q1 具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 LM25184-Q1 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器
硬件开发
评估板
LM25184EVM-S12 42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc237 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide 2019-7-19
证书 LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-24

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5180EVM-DUAL 具有双路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块 LM5180EVM-S05 具有单路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持