主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流转换器

LM25180-Q1

正在供货

具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 1.5 Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Automotive Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 1.5 Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82 Type Converter (Integrated Switch)
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车 应用的
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃ 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至42 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 25 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
  • 符合面向汽车 应用的
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃ 的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至42 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 25 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM25180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25180-Q1 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25180-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且采用引脚间距为 0.8mm 且具有可湿性侧面的 8 引脚 WSON 封装。

LM25180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25180-Q1 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25180-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且采用引脚间距为 0.8mm 且具有可湿性侧面的 8 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5180-Q1 正在供货 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器 65-V input rating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 65V、1.5A 集成 MOSFET 的 LM25180-Q1 42VIN PSR 反激式直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 16日
应用简报 针对电励同步电机优化励磁功率级 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 6日
白皮书 适用于 HEV/EV 单级车载充电器的隔离式偏置电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
白皮书 用于 HEV/EV HVLV DCDC 转换器的偏置电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 31日
白皮书 适用于 HEV 和 EV 车载充电器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 17日
模拟设计期刊 为何在双电池 mHEV 系统中使用 PSR 反激式隔离转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 28日
技术文章 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
应用手册 LM5180 EMI Performance PDF | HTML 2021年 4月 4日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LMx518x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 26日
技术文章 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
模拟设计期刊 How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5180EVM-DUAL — 具有双路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块

LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。其较宽的工作输入电压范围为 10V 至 65V,可以高达 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供优于 1% 的超紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5180EVM-S05 — 具有单路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块

LM5180EVM-S05 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它在 10V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压,以及优于 1% 的设定点精度和高达 1A 的电流。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供优于 1% 的超紧凑输出电压调节。LM5180 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

LM25180DESIGN-CALC LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25180 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25180 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25183 and LM25184 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25183 and LM25184 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LM5180EVM-S05 PCB Layout Files

SNVC233.ZIP (1903 KB)
PCB 布局

LM5180EVM-DUAL PCB Layout Files

SNVR472.ZIP (3416 KB)
参考设计

PMP31182 — 使用四种不同拓扑的隔离式辅助电源参考设计

此参考设计展示了四种隔离式辅助电源设计,分别采用 PSR 反激式、推挽式、LLC 谐振和隔离式直流/直流模块几种不同拓扑。这些拓扑都具有特定的优势,但同时也存在各种权衡。在尽可能保持相似电气参数的情况下,我们使用四种硬件设计充分比较了这些拓扑。这些设计的输入和输出电压均为 15V,最大负载电流为 100mA。 
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频