主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流转换器

LM25183-Q1

正在供货

具有 65V、2.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器

产品详情

Rating Automotive Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
Rating Automotive Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个元件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 V OUT 温度补偿
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.11Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 V OUT 稳压
  • 高效率 PSR 反激运行
    • MOSFET 在 BCM 模式下实现准谐振关断
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 超低的 EMI 传导和辐射信号
    • 软开关可避免二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 25 5 类要求进行了优化
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制反激式稳压器设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
  • 提供功能安全
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个元件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 V OUT 温度补偿
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.11Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 V OUT 稳压
  • 高效率 PSR 反激运行
    • MOSFET 在 BCM 模式下实现准谐振关断
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 超低的 EMI 传导和辐射信号
    • 软开关可避免二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 25 5 类要求进行了优化
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制反激式稳压器设计方案

LM25183-Q1 是一款初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率,可通过初级侧反激式电压对隔离输出电压采样。高集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个元件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 10W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25183-Q1 简化了隔离式直流/直流电源的实现,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25183-Q1 转换器符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且采用引脚间距为 0.8mm 且具有可湿性侧面的 8 引脚 WSON 封装。

LM25183-Q1 是一款初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率,可通过初级侧反激式电压对隔离输出电压采样。高集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个元件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 能够提供高达 10W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25183-Q1 简化了隔离式直流/直流电源的实现,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25183-Q1 转换器符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且采用引脚间距为 0.8mm 且具有可湿性侧面的 8 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 65V、2.5A MOSFET 的 LM25183-Q1 42VIN PSR 反激式直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
模拟设计期刊 为何在双电池 mHEV 系统中使用 PSR 反激式隔离转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 28日
技术文章 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
应用手册 LM5180 EMI Performance PDF | HTML 2021年 4月 4日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LM2518x, LM2518x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and P PDF | HTML 2020年 8月 26日
技术文章 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
模拟设计期刊 How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25184EVM-S12 — 42-VIN、1-AOUT PSR 反激式转换器单输出评估模块

LM25184EVM-S12 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM25184-Q1 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。此类器件在 6V 到 42V 的宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1.5% 的设定值精度,且电流高达 1A。LM25184-Q1 在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM25184-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定 (UVLO)、降低浪涌电流的可编程软启动 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25183-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBZ3.ZIP (134 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25183 and LM25184 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25183 and LM25184 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LM25184EVM-S12 PCB Layout Files

SNVR476.ZIP (1452 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频