LM2700MT-ADJEV
600kHz 1.25MHz、2.5A、升压 PWM DC DC 转换器评估模块
LM2700MT-ADJEV
概述
A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.
特性
- 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
- Operating input voltage range of 2.2V to 12V
- Input undervoltage protection
- Adjustable output voltage up to 17.5V
- 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
- Over temperature protection
- Small 14-Lead TSSOP or LLP package
Applications:
- LCD Bias Supplies
- Handheld Devices
- Portable Applications
- GSM/CDMA Phones
- Digital Cameras
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz/1.25MHz 2.5A 升压 PWM 直流/直流转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | |||
证书 | LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |