LM5140RWGEVMHD

LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

LM5140RWGEVMHD

立即订购

概述

LM5140RWGEVMHD 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。该评估板有两个独立输出:3.3V @ 5.0A 和 5.0V @ 5A。

特性
  • 输入电压 3.8V 至 42V
  • 3.3V @5A 和 5.0V @5A 双输出
  • 运行频率为 2.2MHz,以避开汽车 AM 波段
  • 低关断 IQ 10µA
  • 低待机电流 35µA 输出调节,空载
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)
下载选项

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2019-10-31
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5140-Q1 High Density EVM User’s Guide 2016-2-17
证书 LM5140RWGEVMHD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频