PMP15032

采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计

PMP15032

设计文件

概述

PMP15032 演示了 LM5140-Q1 同步降压控制器在一个大电流双相应用中的工作情况和性能。PMP15032 可在 5.5V 至 42V 的输入电压范围内工作。该 EVM 可提供 5.0V 输出,最大负载电流为 45A(每相22.5A)。  LM5140-Q1 的开关频率设为 440kHz,以最大限度地降低 开关损耗并实现最高效率。

特性
  • 5.5V 至 42V 输入电压、5V 输出 @ 45A、每相22.5A
  • 效率高达 93.54%
  • 解决方案尺寸:2.5 英寸 x 3.8 英寸 最大元件高度:0.25inch
输出电压选项 PMP15032.1
输入电压(最小值)(V) 5.5
输入电压(最大值)(V) 42
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 45
输出功率 (W) 225
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDC4.PDF (1222 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRM8.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRM7.PDF (31 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRN0.ZIP (1056 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL5.ZIP (586 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRM9.PDF (1455 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRM6.PDF (234 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7701精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围单通道放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

欢迎使用 LM5140-1 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5140-Q1 电流模式控制器的 DC/DC 同步降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)
下载选项

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2019-10-31
产品
直流/直流控制器
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15032 Test Results 2017-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频