TIDA-01553

支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计

TIDA-01553

设计文件

概述

本参考设计是一个具有高电流和宽输入电压范围的电路,可以应对低至 2.5V 的发动机冷启动配置。双路输出电压为 5V 和 3.3V,每路输出最高支持 10A 电流。此设计适用于需要支持低至 2.5V 的极苛刻启动电压的汽车级非电池信息娱乐应用。

特性
  • 2.5V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 双路高电流同步输出:5V,高达 10A;3.3V,高达 10A
  • 在低至 2.5V 的发动机启动瞬变期间持续工作
  • 通过零 IQ 智能二极管控制器提供反向电池保护
  • 较小的 AM 无线电频带干扰
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU437.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVJ4.PDF (258 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVJ3.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVJ6.ZIP (1355 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH4.ZIP (1631 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVJ5.PDF (1402 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVJ2.PDF (323 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

欢迎使用 LM5140-1 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5140-Q1 电流模式控制器的 DC/DC 同步降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)
下载选项

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2019-10-31
产品
直流/直流控制器
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15032 采用 LM5140-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 TIDA-01534 汽车类非电池电源双相升压转换器参考设计 TIDA-01553 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持2.5V 冷启动配置且脱离电池运行的汽车类VCM 参考设计 英语版 2018-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频