LV5144
-
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 6V 至 95V 的宽输入电压范围
- 125°C 最大结温
- 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
- 0.8V 至 60V 可调节输出电压
- 45ns t ON(min),可实现高 V IN/V OUT 比
- 145 ns t OFF(min),可实现低压降
- 无损 R DS(on) 或分流电流感应
- 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类 EMI 要求进行了优化
- 100kHz 至 1MHz 开关频率
- 同步输入和同步输出功能
- 可选二极管仿真或 FPWM
- 适用于标准 V TH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
- 14ns 自适应死区时间控制
- 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 可调节输出电压软启动
- 断续模式过流保护
- 具有迟滞功能的输入 UVLO
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序和控制)
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
LV5144 95V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制元件的需求。45ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性和设计成本。 LV5144 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于 高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用。
强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5146-Q1-EVM12V — 同步降压控制器评估模块
LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1(一款具有宽输入电压范围的高性能同步降压直流/直流降压控制器)的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 15V 至 85V 宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5146-Q1 (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点