LM51772Q1EVM-HP

LM51772-Q1 评估模块

LM51772Q1EVM-HP

立即订购

概述

LM51772Q1EVM-HP 演示了一款采用 LM51772Q1 的汽车级大功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 30V 的输入电压范围内运行,并提供 12V 稳压输出,负载电流高达 17A。该 EVM 的工作开关频率为 400kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 超高 (> 95%) 峰值电源转换效率
  • 可使用反馈电阻或 I2C 接口来调节输出电压
  • 可选同步 (SYNC)
  • 可轻松配置电流监控器或限制器
  • 支持电缆压降补偿
直流/直流控制器
LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 评估模块
下载选项

LM51772-QUICKSTART-CALC LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2025-6-10
产品
直流/直流控制器
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 评估模块

发布信息

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.

新增功能

  • added support for LM51772-Q1
  • added deadtime dependency with f_SW
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 评估模块
启动 下载选项

LM51772-CONFIGURATON-GUI LM51772 GUI for configuration via I2C

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2025-7-8
产品
直流/直流控制器
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 评估模块

发布信息

LM51772EVM-HP GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

新增功能

  • added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
  • added control for DIV20 for VOUT setting
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM51772Q1 降压/升压控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-6
证书 LM51772Q1EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频