LM51772EVM-HP

LM51772 评估模块

LM51772EVM-HP

立即订购

概述

LM51772EVM-HP 展示了一款采用 LM51772 宽 VIN 降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 20V 稳压输出,负载电流高达 5A。

特性
  • 输入电压范围:9V 至 36V
  • 输出电压 20V(默认为 20V,可调范围为 3V 至 48V),电流高达 5A (240W)
  • 高效同步降压/升压转换
  • 轻松访问配置特性
  • 采用标准 MOSFET 的灵活设计
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM251772 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器 LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM51772EVM-HP

LM51772 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

支持的产品和硬件
下载选项

LM51772-CONFIGURATON-GUI LM51772 GUI for configuration via I2C

close
最新版本
版本: 1.1.3
发布日期: 20 十一月 2024
download LM51772_GUI_1.1.3_installer_win.zip  — 17207 K

校验和
download LM51772_GUI_1.1.3_installer_osx.zip  — 18116 K

校验和
download LM51772_GUI_1.1.3_installer_linux.zip  — 12946 K

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块

发布信息

LM51772EVM-HP GUI version 1.1.3

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

最新信息

  • fixed issues with VOUT slider
计算工具

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

支持的产品和硬件
下载

LM51772-QUICKSTART-CALC LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
最新版本
版本: 1.1.2
发布日期: 08 七月 2024
download LM51772_Buck-Boost_Quickstart_Tool.zip  — 6770 K

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块

发布信息

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.

最新信息

  • Fixed calculation of Softstart time
  • Adjusted Rt calculation formula
  • Added Filter for CSA/CSB
  • updated limits for peak current limit threshold
  • fixed issue when selecting internal FB
  • Added Inductor De-Rate and updated Comment for Inductor to use derated Inductance
  • Added MOSFET details to efficiency plots
  • Added Bode plot for current limit
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LM51772 降压/升压控制器评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 12日
证书 LM51772EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频