主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC controllers

LM51772

正在供货

具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 输入电压范围为 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 至 55V
  • 输出电压范围为 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,单调阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,单调阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 可选展频运行
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A (5mV) 至 7A (70mV) 范围内以 50mA (500µV) 阶跃进行编程
    • ISET 引脚可选
  • I2C 接口读取监测功能
  • 使用 LM51772 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

  • 输入电压范围为 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 至 55V
  • 输出电压范围为 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,单调阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,单调阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 可选展频运行
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A (5mV) 至 7A (70mV) 范围内以 50mA (500µV) 阶跃进行编程
    • ISET 引脚可选
  • I2C 接口读取监测功能
  • 使用 LM51772 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LM51772 是四开关降压/升压控制器,无论输入电压高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。LM51772 以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 下的降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持恒定。外部补偿引脚可针对不同应用实现非常快速的瞬态响应。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。可通过集成式 I2C 接口对输出电压和器件配置进行动态编程。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制功能。LM51772 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。

LM51772 是四开关降压/升压控制器,无论输入电压高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。LM51772 以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 下的降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持恒定。外部补偿引脚可针对不同应用实现非常快速的瞬态响应。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。可通过集成式 I2C 接口对输出电压和器件配置进行动态编程。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制功能。LM51772 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM251772 正在供货 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器 For low VIN and VOUT applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM51772 具有 I2 C 接口的 55V 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 3日
应用简报 Implementing Reverse Current Operation in the LM51772 Using MODE Function PDF | HTML 2026年 2月 20日
应用简报 LM51772 和 LM251772 上 DRV1 引脚的用法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 16日
应用手册 使用 LM51772 进行电池或电容器备用操作 PDF | HTML 英语版 2025年 9月 19日
应用简报 借助 LM5177x 器件的正负电流实现电流监控 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 采用 LM51772 降压/升压控制器并联运行降压/升压转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 28日
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM51772EVM-HP — LM51772 评估模块

LM51772EVM-HP 展示了一款采用 LM51772 宽 VIN 降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 20V 稳压输出,负载电流高达 5A。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI LM51772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
  • LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
  • LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
启动 下载选项
计算工具

LM51772-QUICKSTART-CALC LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51772.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
  • LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
  • LM51772-Q1 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
光绘文件

LM51772EVM-HP PCB Layout

SLVME54.ZIP (2229 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频