LM5177EVM-HP

LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

LM5177EVM-HP

立即订购

概述

LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。

特性
  • 输入电压范围为 4.2V 至 36V
  • 输出电压为 16V、电流高达 9.4A (150W)
  • 高效同步降压/升压转换
  • 轻松访问配置特性
  • 采用标准 5mm x 6mm FET 的灵活设计
直流/直流控制器
LM5177 可双向操作的 60V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM517701 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5177EVM-HP LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5177 可双向操作的 60V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5177EVM-HP LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块
下载选项

SNVR519 LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
版本: 1.1.2
发布日期: 2024-12-12
产品
直流/直流控制器
LM5177 可双向操作的 60V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5177EVM-HP LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

发布信息

The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.

新增功能

  • Version 1.1.2
  • Fixed calculation of Softstart time
  • Added Filter for CSA/CSB
  • Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
  • Added more details into efficiency graphs
  • Version 1.1.0
  • Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
  • Updated R(CFG) selection description
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5177 降压/升压控制器评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-8-28
证书 LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频