LM51770-Q1
- 宽输入电压范围(3.5V 至 80V,绝对最大值为 85V)
- V(BIAS) > 3.5V 时,最小值为 2.8V
- 输出电压范围为 3.3V 至 78V
- 低关断 IQ (3µA)
- 低工作 IQ (60µA)
- 3% 的反向电流限制精度可实现精确的充电电流
- 平均输入和输出电流监测器或限制器
- 对 PWM 或模拟输入信号进行输出电压动态跟踪
- 可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率
- 两个集成式高压电源 LDO,支持自动选择
- 具有集成自举二极管和自举电压保护功能的 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器
- 在所有工作模式下(升压、降压/升压、降压)频率固定
- 可选的强制 PWM 模式
- 开关频率高达 2MHz 可实现小解决方案和元件尺寸
- 外部时钟同步
- 可选展频运行
- 可调节欠压保护
- 断续过流保护和短路保护
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 测试温度等级 1:-40°C 至 +150°C
- 功能安全型
LM51770-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。在省电模式下,该器件支持在整个输出电流范围内实现接近 99% 的出色效率。LM51770-Q1 以固定的开关频率运行,频率是通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM51770-Q1 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向四开关降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 9日 |
| 功能安全信息 | LM51770-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | PDF | HTML | 2025年 7月 15日 | |||
| 应用手册 | 4 开关降压/升压转换器的布局优化 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM51770EVM-HV — LM51770 降压/升压控制器评估模块
LM51770EVM-HV 评估模块 (EVM) 演示了一款采用 LM51770 的大功率灵活降压/升压设计。该 EVM 经配置,可在 36V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 48V 稳压输出,负载电流高达 4A。该 EVM 的工作开关频率为 380kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。
评估板
LM5177EVM-HP — LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块
LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。
计算工具
LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51770.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。