LM5192QEVM-400

LM5192-Q1 评估模块

LM5192QEVM-400

立即订购

概述

LM5192QEVM-400 EVM 是一款同步降压稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压调节。该 EVM 在 15V 至 70V 的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 8A 稳定电流,在 CV 模式下提供最高 12V 稳定电压。

特性
  • 输入电压工作范围:15V 至 70V(在 J1 VIN 端子处)
  • 可编程输出电压高达 12V,并具有可编程电缆压降补偿 (CDC)
  • 可编程平均电流限制高达 8A
  • VSUPPLY = 48V 时具有 96% 的峰值满载效率
  • 采用 6 层 2oz PCB 的高效散热布局
直流/直流控制器
LM25192-Q1 具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、42V 同步降压控制器 LM5192 80V, synchronous buck controller with constant current and constant voltage with I2C LM5192-Q1 具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、80V 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5192QEVM-400 LM5192-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LM5192QEVM-400-DOC-CERT — LM5192QEVM-400 EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LM5192QEVM-400 LM5192-Q1 评估模块

LM5192QEVM-400-DOC-CERT LM5192QEVM-400 EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-4
硬件开发
评估板
LM5192QEVM-400 LM5192-Q1 评估模块

发布信息

LM5192QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带 I2C 评估模块的 LM5192-Q1 CC-CV 降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频