主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5192-Q1

正在供货

具有恒流和恒压及 I2C 的汽车级、80V 同步降压控制器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, I2C control, I2C controlled, I2C interface, I2C support, I2C/PMBus, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 带 I2C 的同步 CC-CV 降压控制器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
      • 符合 LV148/ISO21780 要求
    • 1% 精度、可编程的 VOUT,范围为 1V (3.3V) 至 24V (48V),步长为 10mV (20mV)
    • 3% 精度,ILIM(avg) 可编程范围为 0.5A 至 7.5A(步长为 50mA)(8mΩ RSENSE)或 2A 至 30A(步长为 200mA)(2mΩ RSENSE)
    • 输出压摆率:0.5mV/µs 至 40mV/µs
    • 可调节的电缆压降补偿
    • 输出有源放电
  • 与 TPS2674x-Q1 USB PD 控制器兼容
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • ±8% 双随机展频
    • 可编程的 fSW:200kHz 至 2.2MHz
    • 可编程的 PFM 或 FPWM 工作模式
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:5% 至 36%,步长为 1%
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、中断和热关断
  • 用于监测输出电流的 IMON 引脚
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 4.5mm QFN-19 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 带 I2C 的同步 CC-CV 降压控制器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
      • 符合 LV148/ISO21780 要求
    • 1% 精度、可编程的 VOUT,范围为 1V (3.3V) 至 24V (48V),步长为 10mV (20mV)
    • 3% 精度,ILIM(avg) 可编程范围为 0.5A 至 7.5A(步长为 50mA)(8mΩ RSENSE)或 2A 至 30A(步长为 200mA)(2mΩ RSENSE)
    • 输出压摆率:0.5mV/µs 至 40mV/µs
    • 可调节的电缆压降补偿
    • 输出有源放电
  • 与 TPS2674x-Q1 USB PD 控制器兼容
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • ±8% 双随机展频
    • 可编程的 fSW:200kHz 至 2.2MHz
    • 可编程的 PFM 或 FPWM 工作模式
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:5% 至 36%,步长为 1%
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、中断和热关断
  • 用于监测输出电流的 IMON 引脚
  • 具有可湿性侧面的 3.5mm × 4.5mm QFN-19 封装

LM5192-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 80V 高效率同步降压控制器。

电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长编程设置输出电压,以 50mA 或 200mA 的步长编程设置平均输出电流限制,以及编程设置输出电压压摆率、开关频率、软启动压摆率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM5192-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM5192-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM5192-Q1 具有多种特性,可轻松满足 CISPR 25 发射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM5192-Q1 具有可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS),可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。

LM5192-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热优化 19 引脚 QFN 封装。PGND 裸片连接焊盘面积较大,提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。19 引脚 QFN 封装具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

LM5192-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 80V 高效率同步降压控制器。

电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长编程设置输出电压,以 50mA 或 200mA 的步长编程设置平均输出电流限制,以及编程设置输出电压压摆率、开关频率、软启动压摆率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM5192-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM5192-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM5192-Q1 具有多种特性,可轻松满足 CISPR 25 发射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM5192-Q1 具有可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS),可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。

LM5192-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热优化 19 引脚 QFN 封装。PGND 裸片连接焊盘面积较大,提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。19 引脚 QFN 封装具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5192-Q1 带 I2C 的 80V 汽车级高效率 CC-CV 降压控制器 数据表 PDF | HTML 2026年 4月 6日
功能安全信息 LM25192-Q1, LM5192-Q1, and LM5192 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 6月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5192QEVM-400 — LM5192-Q1 评估模块

LM5192QEVM-400 EVM 是一款同步降压稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压调节。该 EVM 在 15V 至 70V 的输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 8A 稳定电流,在 CV 模式下提供最高 12V 稳定电压。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM5192-LM25192-GUI GUI for LM5192 and LM25192 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM25192 and LM5192 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
计算工具

LM5192-LM25192-DESIGN-CALC LM5192, LM25192 quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates the design of a DC/DC buck controller based on the LM5192 and LM25192 devices. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频