LMG1020EVM-006
LMG1020 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块
LMG1020EVM-006
概述
LMG1020EVM-006 是小型易用功率级,适用于激光雷达激光驱动。EVM 包括集成电阻负载(不包括激光)并接受短脉冲输入,可以进行缓冲(并进一步缩短)或直接传递到功率级。该板可展示适用于高分辨率激光雷达和 ToF 系统的纳秒级激光脉冲。
特性
- 展示 1ns 脉冲大于 50A 的驱动器能力
- 极短传播延迟:典型值为 2.5ns,最大值为 4.5ns
- 典型上升/下降时间为 210ps
- 施密特触发型 CMOS 输入,可确保稳定性
- 电感大于 500pH 的先进布局
低侧驱动器
立即订购并开发
评估板
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块
支持的产品和硬件
LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 LMG1020EVM-006 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-4-25 |
| 证书 | LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020-5-7 |