TIDA-01573

适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计

TIDA-01573

设计文件

概述

此激光雷达 (LiDAR) 参考设计展示了适用于窄脉冲应用的 LMG1020 和 LMG1025-Q1 低侧栅极驱动器。这些器件能够驱动 FET 产生功率大于 100W、脉宽小于 1.5ns 的激光脉冲。

特性
  • 电路能够提供 60A 的 1ns 电流脉冲
  • 用于安装和测试激光二极管的灵活平台
  • 最新的 GaN FET 驱动器技术 LMG1020 和 LMG1025-Q1
  • 先进的极低电感布局
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU455.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVR5.PDF (86 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVR4.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVR7A.ZIP (1691 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ3.ZIP (593 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVR6.PDF (549 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVR3.PDF (222 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LMG1025-Q1Automotive 7A/5A single-channel low-side driver with 5V UVLO for narrow pulse applications

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LMG1020具有 5V UVLO、可提供纳秒级输入脉冲的 7A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

此激光雷达 (LiDAR) 参考设计展示了适用于窄脉冲应用的 LMG1020 和 LMG1025-Q1 低侧栅极驱动器。这些器件能够驱动 FET 产生功率大于 100W、脉宽小于 1.5ns 的激光脉冲。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01573 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG1020EVM-006 LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01573 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于激光雷达的纳秒激光驱动器参考设计 英语版 2018-2-27
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持