主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

LMG1025-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features 1.25-ns Pulse Width Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.65 Fall time (ns) 0.85 Propagation delay time (µs) 0.0029 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic TTL Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4.19 Driver configuration Dual inputs
Number of channels 1 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 5.25 Features 1.25-ns Pulse Width Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.65 Fall time (ns) 0.85 Propagation delay time (µs) 0.0029 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic TTL Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4.19 Driver configuration Dual inputs
WSON (DEE) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 1.25ns 典型最小输入脉冲宽度
  • 2.6ns 典型上升传播延迟
  • 2.9ns 典型下降传播延迟
  • 300ps 典型脉冲失真
  • 独立 7A 上拉电流和 5A 下拉电流
  • 650ps 典型上升时间(220pF 负载)
  • 850ps 典型下降时间(220pF 负载)
  • 2mm x 2mm QFN 封装
  • 反相和同相输入
  • UVLO 和过热保护
  • 单一 5V 电源电压
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 1.25ns 典型最小输入脉冲宽度
  • 2.6ns 典型上升传播延迟
  • 2.9ns 典型下降传播延迟
  • 300ps 典型脉冲失真
  • 独立 7A 上拉电流和 5A 下拉电流
  • 650ps 典型上升时间(220pF 负载)
  • 850ps 典型下降时间(220pF 负载)
  • 2mm x 2mm QFN 封装
  • 反相和同相输入
  • UVLO 和过热保护
  • 单一 5V 电源电压

LMG1025-Q1 是一款单通道低侧增强模式 GaN FET 和逻辑电平 MOSFET 驱动器,适用于高开关频率汽车应用。窄脉宽功能、快速开关规范和小脉冲失真组合在一起,可以显著提高激光雷达、ToF 和电源转换器的性能。1.25ns 输出脉冲宽度可实现更强大的人眼安全型二极管脉冲。这与 300ns 失真相结合,可实现更远距离的精确激光雷达/ToF 系统。2.9ns 传播延迟可显著缩短控制环路响应时间,从而提高电源转换器的整体性能。利用分离输出,可以通过 OUTH、OUTL 和 FET 栅极之间的外部电阻来独立调节驱动强度和时序。

该驱动器具有欠压锁定 (UVLO) 和过热保护 (OTP) 功能,可确保过载或故障情况下不损坏器件。LMG1025-Q1 采用紧凑、无引线且符合 AEC-Q100 汽车标准的封装,可满足高开关频率汽车应用的尺寸和栅极环路电感要求。

LMG1025-Q1 是一款单通道低侧增强模式 GaN FET 和逻辑电平 MOSFET 驱动器,适用于高开关频率汽车应用。窄脉宽功能、快速开关规范和小脉冲失真组合在一起,可以显著提高激光雷达、ToF 和电源转换器的性能。1.25ns 输出脉冲宽度可实现更强大的人眼安全型二极管脉冲。这与 300ns 失真相结合,可实现更远距离的精确激光雷达/ToF 系统。2.9ns 传播延迟可显著缩短控制环路响应时间,从而提高电源转换器的整体性能。利用分离输出,可以通过 OUTH、OUTL 和 FET 栅极之间的外部电阻来独立调节驱动强度和时序。

该驱动器具有欠压锁定 (UVLO) 和过热保护 (OTP) 功能,可确保过载或故障情况下不损坏器件。LMG1025-Q1 采用紧凑、无引线且符合 AEC-Q100 汽车标准的封装,可满足高开关频率汽车应用的尺寸和栅极环路电感要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG1025-Q1 适用于高频和窄脉冲应用的 汽车类低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-1-3
应用简报 GaN 驱动器原理图和布局建议 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-15
应用手册 使用分立式非隔离式 GaN 优化型栅极驱动器提高 LiDAR 及激 光扫描仪应用的精度 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-27
应用手册 TLV3602 ToF激光雷达发射器应用设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-13
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用简报 GaN Applications PDF | HTML 2022-8-10
应用简报 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022-8-4
应用简报 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022-8-4
应用简报 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022-8-2
功能安全信息 LMG1025-Q1 FIT, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022-6-24
证书 LMG1025-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-9-16
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用手册 GaN Gate Driver Layout Help 2019-5-23
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019-1-18
应用简报 Enable Function with Unused Differential Input 2018-7-11
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018-3-16
白皮书 证明 GaN 产品可靠性的一整套综合算法 英语版 2016-3-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1020EVM-006 是小型易用功率级,适用于激光雷达激光驱动。EVM 包括集成电阻负载(不包括激光)并接受短脉冲输入,可以进行缓冲(并进一步缩短)或直接传递到功率级。该板可展示适用于高分辨率激光雷达和 ToF 系统的纳秒级激光脉冲。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMG1025-Q1EVM — LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1025-Q1EVM 是一款具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传递到功率级的短脉冲输入。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMG1020 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNOM618C.ZIP (1575 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMG1020 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNOM620A.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB15 — LMG1025-Q1 Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01573 — 适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计

此激光雷达 (LiDAR) 参考设计展示了适用于窄脉冲应用的 LMG1020 和 LMG1025-Q1 低侧栅极驱动器。这些器件能够驱动 FET 产生功率大于 100W、脉宽小于 1.5ns 的激光脉冲。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DEE) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频