LMG2640EVM-090
LMG2640 子卡
LMG2640EVM-090
概述
LMG2640 子卡评估模块 (EVM) 旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板旨在使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 10 个数字引脚与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该回路由高压直流母线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2640 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2640EVM 的性能。子卡可以轻松插入主板,并以开环配置连接所有电源和数字控制,从而实现全面的系统控制。此外,还提供了推荐的封装来连接子卡与定制系统,以便进行进一步测试。
特性
- 输入电压高达 650V
- 用于评估 LMG2640 性能的简单开环设计
- 用于 PWM 信号的单路/双路板载 PWM 输入(具有可变死区时间)
- 具有低侧电流检测仿真输出的高度集成 GaN 功率 FET 半桥
- 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点
- 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LMG2640 半桥子卡评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 | |
证书 | LMG2640EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 2日 |