LMG2656EVM-102
LMG2656 子卡
LMG2656EVM-102
概述
LMG2656EVM-102 旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板设计为使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 12 个数字引脚以插座式外部连接方式与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该环路由高压直流总线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2656 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。基本功率级和栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,以最大程度地减少电源环路的寄生电感,从而减少电压过冲,提升性能。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2656EVM-102 的性能。子卡可以轻松插入主板,并以开环配置连接所有电源和数字控制,从而实现全面的系统控制。此外,还提供了推荐的封装来连接子卡与定制系统,以便进行进一步测试。在使用此 EVM 之前,请参阅 LMG2656 数据表。
特性
- 高侧栅极驱动电平转换器
- 智能开关自举二极管功能:0 QRR
- 集成式无损电流检测输出测量
- 连接到输出 FAULT 信号的低侧和高侧逐周期过流保护和过热保护
- 绝对最大额定电压为 650V
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LMG2656 半桥子卡评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 17日 | |
证书 | LMG2656EVM-102 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 2日 |