LMP9XXXXSENSORDEV-SW

LMP9xxxx 传感器 AFE 开发软件/硬件平台

LMP9XXXXSENSORDEV-SW

下载

概述

National's configurable Sensor AFE ICs and WEBENCH® Sensor AFE Designer are part of an integrated hardware and software development platform to simplify sensor system design by enabling the engineer to select a sensor, design and configure the solution, and download configuration in minutes. The development systems allows engineers to evaluate the completes signal path solution (including sensors) either online or on the bench.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

LMP9XXXXSENSORDEV-SW LMP91000 Sensor AFE Software Download

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
LMP91000 适用于低功耗电化学电池监测的可配置 AFE 恒电位仪 LMP91002 用于低功耗 H2S 和 CO 遥感应用的可配置 AFE
精密 ADC
LMP90077 适用于传感器的 16 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90078 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 16 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90079 适用于传感器的 16 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90080 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 16 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90097 适用于传感器的 24 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90098 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 24 位 214.6SPS 4 通道 Δ-Σ ADC LMP90099 适用于传感器的 24 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90100 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 24 位 214.6SPS 7 通道 Δ-Σ ADC
下载选项

LMP9XXXXSENSORDEV-SW LMP91000 Sensor AFE Software Download

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-1-24
产品
信号调节器
LMP91000 适用于低功耗电化学电池监测的可配置 AFE 恒电位仪 LMP91002 用于低功耗 H2S 和 CO 遥感应用的可配置 AFE
精密 ADC
LMP90077 适用于传感器的 16 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90078 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 16 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90079 适用于传感器的 16 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90080 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 16 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90097 适用于传感器的 24 位、214.6SPS、4 通道 Δ-Σ ADC LMP90098 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 24 位 214.6SPS 4 通道 Δ-Σ ADC LMP90099 适用于传感器的 24 位、214.6SPS、7 通道 Δ-Σ ADC LMP90100 适用于传感器且具有 2 个 IDAC 的 24 位 214.6SPS 7 通道 Δ-Σ ADC

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac007 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac007/snac007.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC007. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训