LMP90079
- 16 位低功耗 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 所有增益上的真连续背景校准
- 使用期望值编程进行适当的系统校准
- 低噪声可编程增益 (1x - 128x)
- 连续后台开路/短路和范围外传感器诊断
- 单周期稳定的 8 个输出数据速率 (ODR)
- 源自 100µA 至 1000 µA 的 2 个已匹配激励电流 (LMP90080/LMP90078)
- 4 个差分输入/7 个单端输入 (LMP90080/LMP90079)
- 2 个差分输入/4 个单端输入 (LMP90078/LMP90077)
- 7 个通用输入/输出引脚
- 用于实现低偏移的斩波稳定缓冲器
- 支持循环冗余码校验 (CRC) 数据链接误差检测的 SPI 4/3 线制接口
- ODR ≤ 13.42SPS 时的 50Hz 至 60Hz 线路扰动抑制
- 每通道独立增益和 ODR 选择
- 由 WEBENCH传感器 AFE 设计工具提供支持
- 自动通道排序器
- 主要技术规范
- 有效位数 (ENOB)/NFR:高达 16/16 位
- 偏移误差(典型值):8.4nV
- 增益误差(典型值):7ppm
- 总体噪声:< 10µV-rms
- 积分非线性(INL 最大值):±1 最低有效位 (LSB)
- 输出数据速率 (ODR):1.6775 至 214.65SPS
- 模拟电压 VA:2.85V 至 5.5V
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:28 引脚带外露垫封装
应用
- 温度和压力发送器
- 应变仪接口
- 工业过程控制
All trademarks are the property of their respective owners.
LLMP9007x 和 LMP90080 是高度集成的多通道低功耗 16 位传感器模拟前端 (AFE)。此器件特有一个精密 16 位三角积分模数转换器 (ADC),此转换器具有一个低噪声可编程增益放大器和一个完全差分高阻抗模拟输入复用器。一个真连续后台校准特性可在所有增益和输出数据速率上实现校准而又不会中断信号路径。后台校准特性在温度和时间范围内从根本上消除了增益和偏移误差,从而在不损失速度和功耗的情况下提供测量精度。
LMP9007x 和 LMP90080 的另一项功能是连续后台传感器诊断,无需用户介入即可检测开路和短路状态以及超出范围的信号,能够强化系统稳定性。
两组独立外部基准引脚可实现多比率测量。此外,LMP90080/LMP90078 还提供两个匹配的可编程电流源,用于为阻性温度检测器和桥式传感器等外部传感器供电。此外,两种器件还提供了 7 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚与外部发光二极管 (LED) 和开关进行对接,以简化对于绝缘栅的控制。
凭借这一系列 功能, LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 完整模拟前端能够应用于精密的低功耗传感器 应用 例如温度计、压力计、应力计和工业过程控制。LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 采用 28 引脚外露焊盘封装,均可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMP9007x/LMP90080 传感器 AFE 系统:具有真正连续后台校准功能的多通道低功耗 16 位传感器 AFE 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 3月 22日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点