LMP91000
- 典型值,TA=25°C
- 电源电压:2.7V 至 5.25V
- 电源电流(使用时间内的平均值)< 10µA
- 电池调节电流高达 10mA
- 参比电极偏置电流 (85°C) 900pA(最大值)
- 输出驱动电流 750µA
- 与大多数化学电池对接的完整稳压器电路
- 可编程电池偏置电压
- 低偏置电压漂移
- 可编程互阻放大器 (TIA) 增益 2.75kΩ 至 350kΩ
- 灌电流和拉电流能力
- I2C 兼容数字接口
- 环境工作温度范围 -40°C 至 85°C
- 14 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 由 WEBENCH 传感器 AFE 设计工具提供支持
应用
- 化学成分识别
- 电流计应用
- 电化学血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP91000 是一款可编程模拟前端 (AFE),适用于微功耗电化学感测应用。 它可提供传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。 LMP91000 的可编程性使它能够通过一个与多个离散解决方案相对的单一设计支持多种电化学传感器,例如,3 导线有毒气体传感器和 2 导线原电池型传感器。 LMP91000 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 它还可实现 5µA 至 750µA 满量程电流范围的简单转换。
LMP91000 的可调节电池偏置和互阻抗放大器 (TIA) 增益可通过 I2C 接口编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 集成温度传感器可由用户通过 VOUT 引脚读取,并且可被用于提供额外信号校正(单位:µC),或者被监控以验证传感器的温度情况。
LMP91000 经过优化,适用于微功耗应用,工作电压范围为 2.7V 至 5.25V。总流耗低于 10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关将参比电极与工作电极短接来进一步节能。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMP91000 传感器 AFE 系统:用于低功耗化学感测应用的可配置 AFE 稳压器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2015年 2月 5日 |
| 技术文章 | Designing signal chains for portable diagnostics | PDF | HTML | 2022年 5月 18日 | |||
| 技术文章 | What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? | PDF | HTML | 2015年 4月 20日 | |||
| 应用手册 | AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 更多文献资料 | 传感器模拟前端手册 | 2012年 10月 30日 | ||||
| 应用手册 | LMP91000 在电化学传感器电极故障检测中的应用 | 2012年 10月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMP91000EVM — LMP91000 评估模块
德州仪器 (TI) LMP91000EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估适用于电化学传感器的 LMP91000 传感器模拟前端的运行情况和性能。LMP91000EVM 是传感器 AFE 评估平台的一部分。
SPIO4 通信板是一款数据采集板,当传感器 AFE 评估平台 (LMP91000EVM) 使用 LMP91000 时需要该板,并且必须单独订购。
LMP9XXXXSENSORDEV-SW — LMP91000 Sensor AFE Software Download
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NHL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。