LMP91002
- 典型值,TA=25°C
- 电源电压范围:2.7V 至 3.6V
- 电源电流(一段时间内的平均值)< 10µA
- 电池调节电流高达 10mA
- 基准电极偏置电流 (85°C) 900pA(最大值)
- 输出驱动电流 750µA
- 与大多数非偏置气体传感器对接的完整稳压器电路
- 低偏置电压漂移
- 可编程互阻放大器 (TIA) 增益:2.75kΩ 至 350kΩ
- 兼容 I2C 的数字接口
- 环境工作温度范围:-40°C 至 85°C
- 14 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 由 Webench 传感器 AFE 设计工具提供支持
应用
- 气体检测器
- 电流计应用
- 电化学血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP91002 器件是一款适用于微功耗电化学感测应用的可编程模拟前端 (AFE)。 它可提供非偏置气体传感器与微控制器之间的完整信号路径解决方案,此方案能够生成与电池电流成比例的输出电压。
LMP91002 的可编程性使它能够用一种单一设计支持非偏置电化学气体传感器。 LMP91002 支持 0.5nA/ppm 至 9500nA/ppm 范围内的气体灵敏度。 该器件还可在 5μA 至 750μA 的满量程电流范围内实现简单转换。 LMP91002 的互阻抗放大器 (TIA) 增益可通过 I2C 接口进行编程。 I2C 接口也可用于传感器诊断。 LMP91002 针对微功耗应用进行了优化,其工作电压范围为 2.7V 至 3.6V,总流耗低于 10μA。 可通过关闭 TIA 放大器以及使用一个内部开关将参比电极与工作电极短接来进一步节能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMP91002 传感器模拟前端 (AFE) 系统:针对低功耗化学感测应用的可配置 AFE 稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 12月 22日 |
| 用户指南 | SPIO-4 Precision Signal-Path Controller Board User Guide (Rev. A) | 2018年 5月 5日 | ||||
| 应用手册 | AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
| 更多文献资料 | 传感器模拟前端手册 | 2012年 10月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMP91000EVM — LMP91000 评估模块
德州仪器 (TI) LMP91000EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估适用于电化学传感器的 LMP91000 传感器模拟前端的运行情况和性能。LMP91000EVM 是传感器 AFE 评估平台的一部分。
SPIO4 通信板是一款数据采集板,当传感器 AFE 评估平台 (LMP91000EVM) 使用 LMP91000 时需要该板,并且必须单独订购。
用户指南:
PDF
驱动程序或库
支持软件
LMP9XXXXSENSORDEV-SW — LMP91000 Sensor AFE Software Download
National's configurable Sensor AFE ICs and WEBENCH® Sensor AFE Designer are part of an integrated hardware and software development platform to simplify sensor system design by enabling the engineer to select a sensor, design and configure the solution, and download configuration in minutes. (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NHL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。