LMQ66430-2EVM

LMQ66430 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 36V、3A 同步降压转换器评估模块

LMQ66430-2EVM

立即订购

概述

LMQ66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMQ66430-Q1 器件的运行情况和性能,后者是一款同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMQ66430-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下实现高效率,采用小型 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,可提供小型低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
  • 最高 3A 的输出电流
  • 2.2MHz 默认开关频率(包含用于自动模式或 FPWM 选择的跳线)
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的印刷电路板布局布线
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMQ66410 具有 1.5µA IQ 的 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器 LMQ66410-Q1 具有 1.5µA IQ 的汽车类、36V、1A 低 EMI 同步降压转换器 LMQ66420 具有 1.5µA IQ 的 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器 LMQ66420-Q1 具有 1.5µA IQ 的汽车类、36V、2A 低 EMI 同步降压转换器 LMQ66430 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 LMQ66430-Q1 具有 1.5µA IQ 的汽车 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 LMR66430-EP 具有 1.5µA IQ 和低 EMI 的 36V、3A 同步降压转换器(增强型产品)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMQ66430-2EVM — LMQ66430 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 36V、3A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LMQ66430-Q1 降压控制器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 26日
证书 LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频