主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR66430-EP

正在供货

具有 1.5µA IQ 和低 EMI 的 36V、3A 同步降压转换器(增强型产品)

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RXB) 14 6.76 mm² (2.6 mm × 2.6 mm)
  • 宽输入电压范围
    • 3.35V 至 36V 上升沿
    • 2.7V 至 36V 下降沿
    • 绝对最大值为 42V
  • 集成 132mΩ 和 75mΩ MOSFET
  • 经优化可满足低 EMI 要求:
    • 双随机展频可降低峰值发射
    • 引脚可选 FPWM 模式可在轻负载下实现恒定频率和通过 MODE/SYNC 引脚实现 FSW 同步
    • 可调 FSW:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚)
  • 微型设计尺寸和低元件成本:
    • 具有可湿性侧面和内部无铅焊接的 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 内部控制环路补偿
  • 宽输入电压范围
    • 3.35V 至 36V 上升沿
    • 2.7V 至 36V 下降沿
    • 绝对最大值为 42V
  • 集成 132mΩ 和 75mΩ MOSFET
  • 经优化可满足低 EMI 要求:
    • 双随机展频可降低峰值发射
    • 引脚可选 FPWM 模式可在轻负载下实现恒定频率和通过 MODE/SYNC 引脚实现 FSW 同步
    • 可调 FSW:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚)
  • 微型设计尺寸和低元件成本:
    • 具有可湿性侧面和内部无铅焊接的 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 内部控制环路补偿

LMR66430-EP 是一款采用增强型 HotRod QFN 封装的小型 36V、3A 同步直流/直流降压转换器。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。

LMR66430-EP 是专为满足常开型应用的低待机功耗要求而设计的。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集非常适合具有超小输出电容的超小设计尺寸。该器件使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少引脚之间的潜在短路。LMR66430-EP 丰富的功能集旨在简化各种工业终端设备的实施。

LMR66430-EP 是一款采用增强型 HotRod QFN 封装的小型 36V、3A 同步直流/直流降压转换器。该易于使用的转换器支持 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围(启动后或运行后),并支持高达 42V 的瞬态电压。

LMR66430-EP 是专为满足常开型应用的低待机功耗要求而设计的。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 模式之间的无缝转换以及超低的 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集非常适合具有超小输出电容的超小设计尺寸。该器件使用双随机展频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和经过优化的引脚排列,更大程度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚型号可用于设置或同步频率,以避开噪声敏感频带。关键高电压引脚之间有 NC 引脚,可减少引脚之间的潜在短路。LMR66430-EP 丰富的功能集旨在简化各种工业终端设备的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR66430-EP 36V、3A、超小型同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 2023-9-6
* 辐射与可靠性报告 LMR66430-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024-9-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMQ66430-2EVM — LMQ66430 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 36V、3A 同步降压转换器评估模块

LMQ66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMQ66430-Q1 器件的运行情况和性能,后者是一款同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMQ66430-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下实现高效率,采用小型 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,可提供小型低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP 采用 HotRod™ 封装的评估模块

LMR66430-EP 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR66430-EP 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR66430-EP 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR66430NEP 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR66430-EP 采用小型 2.6mm x 2.6mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMR66430-EP/LMQ66430-Q1 Unencrypted PSpice Model

SNVMCE5.ZIP (254 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RXB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频