LMR60440QEVM

LMR60440-Q1 评估模块

LMR60440QEVM

立即订购

概述

LMR60440-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、4A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。

特性
  • 输入电压范围:8V 至 36V
  • 输出电压:3.3V
  • 负载电流:0A 至 4A
  • 开关频率:2.2MHz
  • 可调输出电压
  • 外部同步功能
  • 内部展频功能
  • 轻负载时可选脉冲频率调制或强制脉宽调制
  • 通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号
DC/DC converters
LMR60420 具有低 Iq、高效率和超低 Cout 的 36V、2A 同步降压转换器 LMR60420-Q1 具有低 Iq 和高效率且输出电容极低的 36V 2A 同步降压转换器 LMR60430-Q1 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 3A 同步降压转换器 LMR60440 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的 36V 4A 同步降压转换器 LMR60440-Q1 具有低 IQ 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 4A 同步降压转换器 LMR60460-Q1 具有较少输出电容器的汽车级 36V、6A 同步降压转换器 LMR61440-Q1 汽车级、36VIN、4A 同步降压转换器,具有高效率和低输出噪声
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR60440QEVM LMR60440-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR60440-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
证书 LMR60440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频