LMR60440
- 功能安全型
- 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
- 超低静态电流
- 关断电流:0.65µA
- 空载待机电流:5µA
- 固定 3.3V/ADJ 和 5V/ADJ 中提供引脚可编程输出电压选项
- 可调节输出电压范围:1V 至 20V
- 低最小 tON(典型值为 30ns)
- 经优化以满足低电磁干扰 (EMI) 要求:
- 低电感 HotRod™ QFN 封装
- 提供展频选项
- 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
- 设计用于可扩展电源
- 与 LMR60406、LMR60410、LMR60420 和 LMR60430 兼容的引脚
- 用于电源时序控制的电源正常输出
LMR60440 是专为工业应用设计的 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、4A 同步降压转换器。LMR60440 提供具有展频功能的型号,采用超紧凑的 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,,可降低电感并实现低电磁干扰 (EMI) 性能,有助于工业和其他噪声敏感设计的认证。通过在输出电压节点、反馈和接地端之间包含一个电阻分压器,所有器件型号都能够提供范围为 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个器件型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 40ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60440 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在运行模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式会在负载范围内产生恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 开关之间进行无缝转换。在自动模式下,LMR60440 仅消耗 5µA 的静态电流,从而确保在所有负载下均可实现高效率。只需很少的外部元件,可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60440 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR60440 经优化可实现高功率密度、低 EMI 和低输出电容的 3V 至 36V、 4A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 |
| 功能安全信息 | LMR604x0, LMR604x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 评估模块
LMR60440-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、4A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
计算工具
Quickstart design calculator for the LMR604x0 family
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RAK) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。