LMR604X0-CALC — LMR604x0 Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
DC/DC converters
- LMR60430-Q1 — 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 3A 同步降压转换器
- LMR60440 — 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的 36V 4A 同步降压转换器
- LMR60440-Q1 — 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 4A 同步降压转换器
LMR60430-Q1 是一款 3V 至 36V(可承受 42V 瞬态电压)的汽车同步降压转换器,最大输出电流为 3A,采用零 EMI 与噪声 (ZEN) 1 开关技术。LMR60430-Q1 采用超紧凑的 2.5mm × 2mm HotRod™ QFN-9 封装封装,具有可润湿的侧翼,有助于最大限度地减少电感并实现低 EMI 性能,以促进汽车和其他噪声敏感设计的认证。
在可调输出配置中,所有器件型号均能提供 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。
开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60430-Q1 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在强制脉宽调制 (FPWM)、自动模式或外部同步运行模式之间进行选择。
LMR60430-Q1 旨在提供较低的输出电容,从而实现紧凑的 PCB 布局并节省系统成本。LMR60430-Q1 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR60430-Q1 :经优化以实现低 EMI、高功率密度、与低输出电容的 3V 至 36V、 3A 汽车级 同步 ZEN 1 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 23日 |
| 功能安全信息 | LMR604x0, LMR604x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-HR (RAK) | 9 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。
Initial Release of LMR604x0 Quickstart Calculator for 3A and 4A spin.