OCTVO-3P-AM335X

基于 Octavo Systems AM335x 的系统级封装

OCTVO-3P-AM335X

来自 : Octavo Systems
立即订购

概述

Octavo Systems 是向全球创新者提供基于系统级封装 (SiP) 解决方案的领导者。通过 OSD335x 系列 SiP 器件,能以最快且最具成本效益的方法来开发和部署基于德州仪器 (TI) Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器的高性能嵌入式系统。

OSD335x 器件可将 Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器(运行频率高达 1GHz 且 DDR3高达 1GB)、TPS65217C 电源管理 IC、TL5209 LDO、EEPROM(可选)、eMMC(可选)、MEMS 振荡器(可选)和无源组件集成到一个易于使用的 BGA 封装中。

OSD335x 系列器件采用 SiP 技术,可将任何嵌入式系统的核心并进行单个 IC 封装。通过这种集成,设计人员可以快速创建具有超小封装尺寸的产品,并更快地投入生产!通过将 DDR 和 100 个其他组件集成到单个封装中,SiP 器件可简化设计,降低生产成本并简化供应链。

OSD335x 系列中的所有器件都提供对 AM335x(包括 PRU)的完全访问权限。它们还可以与 AM335x 的所有现有开发工具和平台兼容。

特性

Octavo SiP 产品

OSD335x

OSD335x-SM

OSD335x C-SiP

处理器

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8,运行频率高达 1GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8,运行频率高达 1GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8,运行频率高达 1GHz

RAM

多达 1GB DDR3

多达 1GB DDR3

多达 1GB DDR3

电源

PMIC + LDO

PMIC + LDO

PMIC + LDO

EEPROM

 

4 KB

4 KB

FLASH

 

 

高达 16GB

主振荡器

 

 

集成式

封装

27mm X 27mm - 400 BGA

21mm X 21mm - 256 BGA

27mm X 27mm - 400 BGA

基于 Arm 的处理器
AM3351 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL5209 具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Octavo Systems

立即订购并开发

评估板

OSD335X-C-SIP — Octavo systems 基于 AM335x 处理器的完整 SiP

评估板

OSD335X-SM — Octavo systems 基于 AM335x 处理器的最小尺寸 SiP

评估板

OSD3358-SM-RED — Octavo systems 适用于 SiP(基于 AM335x 处理器)的开发板

评估板

OSD335X — 基于系统封装的 Octavo systems AM335x

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSSK3358 AM335x 入门套件 TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Octavo Systems.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。