特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Octavo Systems
基于 TI Arm 处理器的系统级封装供应商,提供内部制造服务
为了通过提供创新、高品质系统级封装解决方案来提高客户电子系统的功能和价值,Octavo Systems 为全球的创新公司带来了新技术和新颖的集成路径。
随着行业从作为系统集成方法的片上系统 (SoC) 过渡到作为首选解决方案的系统级封装 (SiP) 技术,Octavo 通过制造 SiP 器件,支持摩尔定律背后的理念继续发展。通过 Octavo 的技术和设计创新,这项技术更易于所有人使用,实现更小巧、更具成本效益和更具创新性的产品的持续开发。
-
+1-512-861-3400
- 联系合作伙伴
- octavosystems.com
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 2277 Plaza Drive Suite 610
- Sugar Land, TX 77479
- Austin, Texas, 78701
- United States
资源
OCTVO-3P-AM335X — 基于 Octavo Systems AM335x 的系统级封装
Octavo Systems 是向全球创新者提供基于系统级封装 (SiP) 解决方案的领导者。通过 OSD335x 系列 SiP 器件,能以最快且最具成本效益的方法来开发和部署基于德州仪器 (TI) Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器的高性能嵌入式系统。
OSD335x 器件可将 Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 处理器(运行频率高达 1GHz 且 DDR3高达 1GB)、TPS65217C 电源管理 IC、TL5209 LDO、EEPROM(可选)、eMMC(可选)、MEMS 振荡器(可选)和无源组件集成到一个易于使用的 BGA (...)
OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors
The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)