OPTECKS-3P-RAY70

OPTECKS-3P-RAY70

来源: Optecks, LLC
立即订购

概述

Optecks RAY 70A 光学模块采用宽高比为 4:3 的 0.7 英寸对角线数字微镜器件(例如 DLP7000),旨在获得出色的图像质量。单色系统将高分辨率的高品质 RAY 光学模块与高功率单色 LED 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。

DLP 控制器和驱动器
DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP7000 — 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Optecks, LLC

立即订购并开发

光学模块

RAY70AMOM — RAY 70 单色模块

支持的产品和硬件

RAY70AMOM — RAY 70 单色模块

close
版本: null
发布日期:
光学模块

RAY70AOM — RAY 70 光学模块

支持的产品和硬件

RAY70AOM — RAY 70 光学模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Optecks, LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。