OPTECKS-3P-SPARKNIR

Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

OPTECKS-3P-SPARKNIR

来自 : Optecks, LLC
立即订购

概述

SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。

特性
  • 可互换的 F 卡口投影透镜
  • 近红外 (NIR) 波长范围在 600-1050nm 之间
  • 与 Optecks DLP650LNIR EVM 兼容
  • 用于激光应用的强力均质器
  • 可安装 LED、光纤或光导纤维电缆
  • 高功率灯或激光
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

近红外产品 (> 700nm)
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
照片提供方为 Optecks, LLC

立即订购并开发

光学模块

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR 远心 DLP650NIR 光学引擎

评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPC104 — DLP Discovery 4100 Explorer GUI

支持的产品和硬件
下载选项

DLPC104 DLP Discovery 4100 Explorer GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 25 十一月 2018

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块 OPTECKS-3P-SPARKNIR Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc104 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc104a/dlpc104a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC104. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Optecks, LLC.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。