DLPLCR65NEVM

DLP650LNIR DMD 评估模块

DLPLCR65NEVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850 至 2000 nm 近红外 (NIR) 光源的应用。DLPLCR65NEVM 是一个高级成像选项,适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印应用和其他使用 NIR 光源的应用。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。

特性
  • 目标为 850 至 2000nm,且可与多种 NIR 光源(例如,激光、灯泡、LED)兼容
  • DLP650LNIR DMD 具有 1280 x 800 个微镜,微镜间距为 10.8µm
  • DLP650LNIR DMD 采用高效散热型 S450封装
  • 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD

  • DLP650LNIR DMD 板总成
  • 柔性电缆

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR65NEVM、控制器 EVM DLPLCRC410EVM 及适用电源
  2. 阅读 DLP Discovery 4100 用户指南
  3. 下载 DLPC133 GUIDLPC134 软件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR65NEVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC410EVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP650LNIR

了解详情

Develop with DLP650LNIR

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP650LNIR.
评估板

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module houses the DLP650LNIR device to provide advanced imaging option for various applications that use NIR sources.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

Required
为什么必需? The DLPLCRC410EVM pairs with the DLPLCR65NEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 12,500 Hz.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板
其他文档

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — 外部电源,用于 DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM、DLPLCR70UVEVM、DLPLCR95EVM、DLPLCRC410EVM

Required
为什么必需? This is the recommended 5V external power supply for the DLP650LNIR evaluation bundle to power the DLPLCRC410EVM.
支持的产品和硬件

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V 外部电源,用于 DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM、DLPLCR70UVEVM、DLPLCR95EVM、DLPLCRC410EVM

close
版本: null
发布日期:
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-21
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019-12-17
证书 DLPLCR65NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
白皮书 High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology 2018-12-12
应用手册 DLP High Power NIR Thermal Design Guide 2018-10-1
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018-2-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频