PCMX140Q1EVM-PDK

PCMx140-Q1 四通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

PCMX140Q1EVM-PDK

立即订购

概述

PCMx140EVM-PDK 是一款供用户用于测试 PCMx140-Q1 系列器件功能的评估模块 (EVM),后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。PCMx140-Q1 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信、娱乐和汽车应用。PCMx140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • 适用于 PCMx140 四通道音频 ADC 的完整评估套件
  • 高性能音频 ADC:106dB、108dB 或 113dB 动态范围
  • 提供了用于录音测试的板载麦克风
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频 ADC
PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

评估板

PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 评估模块

评估板

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 PCM5140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 22日
证书 PCM6140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 16日
EVM 用户指南 PCMx140Q1EVM-PDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 8日
证书 PCM3140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频