产品详情

Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 8 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
    • 123dB,4 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 控制器或目标接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.9mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 2.5mW/通道
  • 8 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120dB,2 通道相加
    • 123dB,4 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768kHz 至 6.144MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 控制器或目标接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16kHz 采样率下为 2.9mW/通道
    • 48kHz 采样率下为 2.5mW/通道

PCMD3180-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的八个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。此外,PCMD3180-Q1 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3180-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用 24 引脚 WQFN 封装。

PCMD3180-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的八个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。此外,PCMD3180-Q1 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3180-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用 24 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
PCMD3180 正在供货 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 Catalog version without AEC-Q100 qualification
PCMD3140-Q1 正在供货 汽车类、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 4-channel version in a smaller package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCMD3180-Q1 八通道 PDM 输入至 TDM 或 I2 S 输出转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCMX140Q1EVM-PDK — PCMx140-Q1 四通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

PCMx140EVM-PDK 是一款供用户用于测试 PCMx140-Q1 系列器件功能的评估模块 (EVM),后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。PCMx140-Q1 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信、娱乐和汽车应用。PCMx140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
PurePath™ (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-060054 — 人形机器人音频子系统参考设计

该参考设计针对人形机器人的音频子系统,集成了八通道数字麦克风接口,通过高性能 PDM 至 TDM 转换器 PCMD3180‑Q1 将其合成为单路 TDM 数据流,同时包含数字输入 D 类音频放大器 TAS6511‑Q1,能够为 2Ω 负载输出 50W 功率。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频