TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 PHYTEC.
PHYTC-3P-KIT-AM64
概述
phyBOARD®-AM64x 开发套件集成了模块上系统 (SOM) 和载板,其核心组件 phyCORE®-AM64x 是一款专为无外设工业通信系统设计的强大且可靠的嵌入式处理器板。这款 50mm x 37mm SOM 拥有一个包含 280 引脚的广泛互连系统,不仅支持 CAN、EtherCAT、UART、I2C 等常见的工厂通信协议,还支持 EPWM、ECAP 和 EQEP 等自动化专用接口。由于 TI AM64x 处理器的异构架构特性,您可以在 Linux 环境下运行大部分应用,同时减轻关键元件负载,由专门设计的低延迟、出色的实时内核分担。
特性
- 2GB DDR4
- 3 个 RJ45 以太网端口,支持 1Gb 或 100Mb 传输速率
- 2 个 PRU-ICSSG
- 2 个 USB 3.0 HS 主机端口
- 2 个 CAN 引脚接头
- 1 个 mPCIe 端口
- phyBoard-AM64 载板
- phyCORE-AM64 SOM
- 12/2A 桶形电源适配器
- 以太网线缆
- 10 引脚至 DB9 接头电缆
- MicroSD 卡和 USB MicroSD 读卡器&
基于 Arm 的处理器
照片提供方为 PHYTEC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BEAGLEY-AI CE RED Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 26日 | ||||
证书 | PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 REACH Declaration of Conformity | 2024年 6月 26日 | ||||
证书 | BEAGLEY-AI REACH Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 25日 | ||||
证书 | BEAGLEY-AI FCC Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 25日 | ||||
证书 | BEAGLEY-AI RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 25日 | ||||
证书 | PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 10日 | ||||
用户指南 | phyBOARD® quick start guide | 2024年 5月 22日 | ||||
证书 | PHYTC-3P-KIT-AM64 REACH Declaration of Conformity | 2024年 5月 14日 | ||||
证书 | PHYTC-3P-KIT-AM64 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 14日 |
相关设计资源
硬件开发
开发套件
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。