TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L
概述
phyFLEX-AM62Lx 是一款紧凑型低功耗模块上系统 (SOM),由 PHYTEC 设计并基于 Arm® Cortex®-A53 AM62Lx 处理器。SOM 集成了 DDR4 存储器、eMMC、以太网 PHY 和 MIPI 至 LVDS 转换器,有助于简化系统设计并降低外部元件要求。
SOM 基于 PHYTEC 面向未来的焊芯 (FPSC) 封装结构而构建,可在未来几代处理器中实现可扩展型号和长期产品灵活性,无需重新组装载板。其焊接结构支持从原型设计到批量生产的稳健工业部署。
phyFLEX-AM62Lx 可选择单核或双核选项并实现低功耗运行(通常无需外部冷却),非常适合工业 HMI、安全网关、能源管理系统、传感器聚合等注重成本效率、连接性和使用寿命的嵌入式 Linux 应用。
特性
- 最高支持 256GB TLC eMMC 和 4GB DDR4 RAM
- 2 个千兆位以太网、2 个 USB 2.0 和 3 个 CAN FD
- 集成了 MIPI 至 LVDS 转换器
- 高级硬件安全性支持
- 低功耗;无需风扇
- 37mm × 38mm 模块尺寸,FPSC-Gamma 1.1 尺寸(FTGA,1.27mm 间距)
多媒体和工业网络 SoC
照片提供方为 PHYTEC
立即订购并开发
子卡
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 模块上系统 (SOM)
PHYFLEX-AM62L-FPSC — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 模块上系统 (SOM)
开发套件
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 快速开发套件
PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — phyFLEX-AM62Lx 面向未来的焊芯 (FPSC) 快速开发套件
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。