AM62L

正在供货

适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC

产品详情

CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1250 Display type 1 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only Features General purpose Operating system Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65214 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1250 Display type 1 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only Features General purpose Operating system Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65214 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ANB) 373 141.6 mm² 11.8 x 12

处理器内核:

  • 双核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.25GHz
    • 具有 256KB L2 高速缓存的双核 Cortex-A53
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 数据缓存和 32KB L1 指令缓存

存储器子系统:

  • 160KB 共享片上 SRAM (OCSRAM)
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大 DDR4 寻址范围为 4GB
    • 最大 LPDDR4 寻址范围为 2GB

多媒体:

  • 显示子系统
    • 实现单显示器支持
    • 高达 1920x1080 (60fps)
    • 受独立 PLL 支持
    • MIPI DSI(4 通道 DPHY)或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES – 128-/192-/256 位密钥大小
      • SHA2 – 224-/256-/384-/512 位密钥大小
      • 具有真随机数生成器的 DRBG
      • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于优先级的流量控制
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 64 个分类器
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 2 个 USB 2.0 双角色设备 (DRD) 子系统 (USBSS)
    • 端口可配置为 USB 主机或 USB 设备
    • USB 器件:高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)
    • USB 主机:高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
    • 兼容 xHCI 1.1

通用连接:

  • 8 个通用异步接收器/发送器 (UART)
    • 所有实例均支持 RTS 和 CTS 流量控制
    • 支持 RS-485 外部收发器自动流量控制
  • 支持 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 支持 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),大多数 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
    • 4 个组支持双电压 (1.8V/3.3V) 和其余单电压 (1.8V) LVCMOS I/O 组
  • 3 个可选地支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN)
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
    • 速度高达 8Mbps
  • 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 10 位有效分辨率 (ENOB ≅ 10)
    • 最高 2MSPS
    • 4 个模拟输入(时分多路复用)

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 与 eMMC 5.1、SD 3.01 和 SDIO 3.0 版兼容
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位同步或异步存储器接口,具有多达四个片选
    • 支持 16 位多路复用地址/数据方案(AD、AAD)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址

电源管理:

  • 主动电源管理特性,例如自动时钟门控、电源门控和 的动态频率调节
  • 几项支持低功耗特性
  • 低功耗模式
    • 仅 RTC
    • RTC + IO + DDR
    • DeepSleep
    • 待机

引导选项:

  • UART
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)

技术/封装:

  • 16nm 技术
  • 11.9mm ×11.9mm,0.5mm VCA,373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)

处理器内核:

  • 双核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.25GHz
    • 具有 256KB L2 高速缓存的双核 Cortex-A53
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 数据缓存和 32KB L1 指令缓存

存储器子系统:

  • 160KB 共享片上 SRAM (OCSRAM)
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大 DDR4 寻址范围为 4GB
    • 最大 LPDDR4 寻址范围为 2GB

多媒体:

  • 显示子系统
    • 实现单显示器支持
    • 高达 1920x1080 (60fps)
    • 受独立 PLL 支持
    • MIPI DSI(4 通道 DPHY)或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES – 128-/192-/256 位密钥大小
      • SHA2 – 224-/256-/384-/512 位密钥大小
      • 具有真随机数生成器的 DRBG
      • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于优先级的流量控制
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 64 个分类器
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 2 个 USB 2.0 双角色设备 (DRD) 子系统 (USBSS)
    • 端口可配置为 USB 主机或 USB 设备
    • USB 器件:高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)
    • USB 主机:高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
    • 兼容 xHCI 1.1

通用连接:

  • 8 个通用异步接收器/发送器 (UART)
    • 所有实例均支持 RTS 和 CTS 流量控制
    • 支持 RS-485 外部收发器自动流量控制
  • 支持 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 支持 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),大多数 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
    • 4 个组支持双电压 (1.8V/3.3V) 和其余单电压 (1.8V) LVCMOS I/O 组
  • 3 个可选地支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN)
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
    • 速度高达 8Mbps
  • 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 10 位有效分辨率 (ENOB ≅ 10)
    • 最高 2MSPS
    • 4 个模拟输入(时分多路复用)

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 与 eMMC 5.1、SD 3.01 和 SDIO 3.0 版兼容
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位同步或异步存储器接口,具有多达四个片选
    • 支持 16 位多路复用地址/数据方案(AD、AAD)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址

电源管理:

  • 主动电源管理特性,例如自动时钟门控、电源门控和 的动态频率调节
  • 几项支持低功耗特性
  • 低功耗模式
    • 仅 RTC
    • RTC + IO + DDR
    • DeepSleep
    • 待机

引导选项:

  • UART
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)

技术/封装:

  • 16nm 技术
  • 11.9mm ×11.9mm,0.5mm VCA,373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)

低成本并且性能经过优化的 AM62L 系列应用处理器专为 Linux 应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式特性,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式,以及用于 IP 保护和内置安全功能的广泛安全选项。

AM62Lx 器件包含大量外设,是非常适合各种工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62Lx 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。

低成本并且性能经过优化的 AM62L 系列应用处理器专为 Linux 应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式特性,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式,以及用于 IP 保护和内置安全功能的广泛安全选项。

AM62Lx 器件包含大量外设,是非常适合各种工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62Lx 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM62Lx Sitara™ 处理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 10日
* 勘误表 AM62Lx Sitara™ 处理器器件勘误表,器件版本 1.0、1.1 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 5日
* 用户指南 AM62L Technical Reference Manual (Rev. A) 2025年 9月 30日
应用手册 How to Design Robust OTA Systems Using TI Processors PDF | HTML 2026年 4月 2日
应用手册 利用 AM62/AM62L 启用 EV 充电站 PDF | HTML 2026年 4月 1日
应用手册 适用于 MCU+ SDK 上 SitaraTM 处理器的增强型 OSPI PHY 调 优算法 PDF | HTML 2026年 3月 31日
应用手册 MCU+ SDK 上 OSPI 和 QSPI 串行 NOR/NAND 闪存操作的吞 吐量特性 PDF | HTML 2026年 2月 25日
应用手册 处理器高速并行接口的定制电路板设计与仿真指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 17日
用户指南 使用 AM62L(AM62L32、AM62L31)处理器系列的定制电路 板设计的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 28日
用户指南 AM62L Power Visualizer PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 18日
应用手册 不使用启动模式开关将 Sitara MPU HS-FS 器件转换成 HS-SE 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 16日
应用手册 在 Sitara MPU 上启用 Matter (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
应用手册 TDA4x 及 AM6x 的热管理 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
应用手册 AM62L 功耗摘要. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
应用手册 Sitara™ 处理器配电网络:实施与分析 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 11月 12日
应用手册 AM62Lx 电源实现方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 10日
应用手册 AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62Lx 展频时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 3日
应用手册 AM62Lx 功耗估算工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 AM625x/AM623x 和 AM62Lx 硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 8日
应用手册 AM62Lx PCB 设计迂回布线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 25日
应用手册 TDA4x和AM6x的动态温度检测与热管理 2025年 8月 12日
应用手册 Processors Tools Overview PDF | HTML 2025年 6月 16日
应用简报 智能电子电表日益增长的处理技术需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 19日
白皮书 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 3日
用户指南 AM62L(AM62L32、AM62L31)处理器系列原理图设计指南 和原理图审阅检查清单 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 18日
应用手册 Sitara™AM62Lx 基准测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 18日
应用手册 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 3月 17日
应用简报 AM62L 最大电流额定值 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 13日
产品概述 AM62L - 适用于成本优化型物联网、HMI 和通用应用的低功耗 Cortex A53 SoC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDS62LEVM — AM62L 评估模块

TMDS62LEVM 评估模块 (EVM) 专为低成本、性能优化型 AM62L 系列应用处理器而设计。AM62L 具有可扩展的 Arm® Cortex®-A53 内核性能和嵌入式特性,例如:多媒体 DSI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式,以及用于 IP 保护和安全启动的丰富安全选项。AM62L 系列器件支持使用 Linux® 和 FreeRTOS™ 进行开发。TMDS62LEVM 包括大量外设,因此非常适合各种工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62L 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX — iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and (...)

子卡

AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 评估模块

AM62L-EVSE-DEV-EVM 是 AM62L 的 TI-EVSE 开发平台的一部分,代表采用开源软件栈的交流和直流充电站的通用充电控制器。完整的平台由三个独立器件组成,即 AM62L EVM (TMDS62LEVM)、AM62L- EVSE-DEV-EVM 和 TIDA-010239(可选)。

TMDS62LEVM 用作主 CPU,支持以太网和无线通信连接。AM62L-EVSE-DEV-EVM 用作前端控制器,通过 EV 控制模拟握手过程以及锁定充电插头和监测内部高压触点温度等安全功能。添加可选配件的 TIDA-010239,以集成交流充电器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
软件开发套件 (SDK)

AM62L-FREERTOS-SDK FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

The AM62L processor Linux® and TI FreeRTOS software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

AM62L-LINUX-RT-SDK Linux RT SDK for AM62L family of devices

The AM62L processor Linux® and TI FreeRTOS software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件开发套件 (SDK)

AM62L-LINUX-SDK Linux SDK for AM62L family of devices

The AM62L processor Linux® and TI FreeRTOS software development kits (SDKs) are unified software platforms for embedded processors providing easy setup and fast out-of-box access to benchmarks and demonstrations.

All releases of this SDK are consistent across TI's broad portfolio for which they are (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CLOCKTREE-AM62L Clock tree configuration for AM62L


The Clock Tree Tool (CTT) for ARM Processors & Digital Signal Processors is an interactive configuration software tool that provides information about device clock tree architecture. This tool allows visualization of the device clock tree. It can also be used to determine the exact register (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

AM62L-ACADEMY AM62Lx Academy

AM62Lx Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62Lx development.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

Torizon OS 是一款免费的开源工业嵌入式 Linux 操作系统,专注于简化需要高可靠性和安全性的产品的开发与维护。除其他基本服务外,它还具有优化的容器运行时,以及用于安全离线和远程无线 (OTA) 更新、设备监控和远程访问的组件。Torizon OS 可通过简单定制在您的硬件上直接使用,默认具备安全性,拥有频繁的更新以及易用简洁的安全功能。基于开源软件的 Torizon OS 不存在锁定限制,完全免费,包括对 Toradex 系统级模块 (SoM) 的频繁更新。使用 Torizon OS 简化开发并符合网络安全要求。
来源:Torizon
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
仿真模型

AM62L IBIS Model

SPRM861.ZIP (2037 KB) - IBIS Model
仿真模型

AM62L IBIS-AMI Model

SPRM868.ZIP (39973 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

AM62Lx BSDL Model

SPRM858.ZIP (8 KB) - BSDL Model
仿真模型

AM62Lx Thermal Model

SPRM859.ZIP (1 KB) - Thermal Model
计算工具

AM62L-PET-CALC AM62L Power Estimation Tool

AM62L PET provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010939 — 电动汽车电源设备前端控制器参考设计

此参考设计是一款电动汽车电源设备 (EVSE) 前端控制器,在电动汽车充电过程中用作中央通信模块。该设计支持交流及多种全球直流充电标准,包括联合充电系统 (CCS)、中国国标/推荐标准 (GB/T) 以及日本电动汽车快速充电标准 (CHAdeMO)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ANB) 373 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频