PMP10081

20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计

PMP10081

设计文件

概述

PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 器件数少
  • 低成本
  • 简单的解决方案
输出电压选项 PMP10081.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 13.8
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 20.7
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO5.PDF (1390 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRH54.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAY8.ZIP (40 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH53.PDF (144 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10081 Test Results 2015-9-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持