PMP10145
38W 离线 AC/DC 转换模式同步反激转换器参考设计
PMP10145
概述
PMP10145 参考设计将 UCC28610 反激式控制器用于转换模式反激式拓扑。此参考设计可从宽交流输入电压范围 (80VAC - 291VAC) 中生成隔离式输出 (9V/4.22A)。该控制器保持非连续模式运行和谷值开关(在整个工作范围内)。UCC24630 同步整流器控制器可在总负载下提供高效率。
特性
- 同步整流
- 广泛的输入电压范围
- 谷值开关
输出电压选项 | PMP10145.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 80 |
Vin (Max) (V) | 291 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 4.22 |
Output Power (W) | 37.98 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10145 Test Results | 2016年 4月 14日 |