PMP10652

适用于 30W ADAS 系统且具有所需汽车保护的系统级别参考设计

PMP10652

设计文件

概述

PMP10652 是一款适合环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。

该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS 实现的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET),并对 EMI 进行优化以满足 CISPR25 3 类(总体)和5 类高达 30MHz 范围的导电 EMI 限制。

输入电压范围为 4.5V 至 30V,OVP 为 20V,因此将在大多数冷启动条件下运行。

LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 FET,为旁路电流流动提供电阻路径。LM53603Q1 用作前端直流/直流降压转换器。即 2.2MHz 开关。可承受高达 42V 的瞬态电压的同步整流宽 Vin 降压转换器。TPS57114Q1 用于为内核供电,该器件是一款大电流 2.2MHz 开关降压转换器。LM26420 是一款双通道 2.2MHz 开关降压转换器,用于生成其他必需的电源。

LM3880 序列发生器可以满足所有上电和断电时序要求。

特性
  • 专为大多数冷起动及启停条件而设计
  • 符合 ISO 脉冲测试/CISPR 25 3 类传导发射标准,通过了 AM 和 FM 无线电频带测试
  • 所有器件在 2.1MHz 下的开关频率(AM 频带回避)
  • 通过智能二极管实现反向保护
  • 带 OVP 的串联故障保护 FET
  • 通过集成序列发生器进行加电和断电测序
输出电压选项 PMP10652.1 PMP10652.2 PMP10652.3 PMP10652.4 PMP10652.5 PMP10652.6 PMP10652.7
输入电压(最小值)(V) 4.8 4.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输入电压(最大值)(V) 30 30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 3.3 1.2 1.2 1.8 1.5 5
Iout(最大值)(A) 3 3 4 4 .6 .6 .14
输出功率 (W) 9.9 9.9 4.8 4.8 1.08 .9 .7
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE3.PDF (2731 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGC6.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ6.ZIP (279 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGC5.PDF (329 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60150采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10652 Test Results 2015-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频