TPS60150
- 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 5V 固定输出电压
- 140mA 最大输出电流
- 1.5MHz 开关频率
- 空载条件下的典型 90µA 静态电流(跳跃模式)
- X2 电荷泵
- 硬件使能和禁用功能
- 内置软启动
- 内置轨欠压锁定保护
- 热和过流保护
- 采用 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装,高 0.8mm
TPS60150 器件是一款开关电容器电压转换器,能够从非稳压输入电压产生 5V 的稳压低噪声和低纹波输出电压。
5V 输出可提供最小的 140mA 电流。
在典型条件下,当负载电流降至低于 8mA 时,TPS60150 器件以跳跃模式运行。在跳跃模式下,静态电流降至 90µA。
只需要三个外部电容器即可生成输出电压,从而节省 PCB 空间。
在上电和电源瞬态状态期间,浪涌电流受软启动功能的限制。
TPS60150 器件可在 –40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。该器件可采用小型 2mm × 2mm 6 引脚 SON 封装 (QFN)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS60150 5V 140mA 电荷泵 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | ||
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
| 技术文章 | How to overcome automotive front-end design challenges | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP10652 — 适用于 30W ADAS 系统且具有所需汽车保护的系统级别参考设计
PMP10652 是一款适合环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。
该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS 实现的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET),并对 EMI 进行优化以满足 CISPR25 3 类(总体)和5 类高达 30MHz 范围的导电 EMI 限制。
输入电压范围为 4.5V 至 30V,OVP 为 20V,因此将在大多数冷启动条件下运行。
LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。