PMP10974

平均效率超过 89% 的通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激式电源参考设计

PMP10974

设计文件

概述

PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损失以及超过 89% 的平均效率。该设计还采用了 UCC2463x 同步整流控制器。

特性
  • 85VAC 至 265VAC,50/60Hz 输入,5V/10A/50W 输出
  • 4 点效率均值超过 89%
  • 10% 负载 (5W) 时效率高于 85%
  • 待机功耗小于 40mW
  • 输出短路保护
输出电压选项 PMP10974.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 50
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAF5.PDF (1542 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGF2.PDF (94 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGF1A.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGF4.ZIP (839 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAR4.ZIP (556 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGF3.PDF (552 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGF0A.PDF (212 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2559高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2513双路、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10974 Test Results 2015-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频