PMP11184

适合 ASIC 处理器且具有 PMBus 的高效率功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184

设计文件

概述

PMP11184 是一款适合高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它采用 TPS53647 四相控制器作为 120A 高电流轨,采用 DCAP+控制实现快速瞬态响应,并采用 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳定和动态相间电流平衡。它还采用 TPS40428 双路控制器,适用于双路 30A 电压轨。这两个控制器均可驱动 TI NexFET 智能功率级,以实现高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 支持遥测输出电压、电流、温度和功率,可实现轻松的设计、配置和定制。

特性
  • 分离式布局可实现灵活放置
  • 高效率,在 1V/120A、300kHz、12Vin 条件下为 91%
  • 出色的热性能(满载、200LFM 气流下为 72C FET 温度)
  • 组合纹波和瞬态响应在 +/–2% 以内。
  • 输出电压、电流、功率和温度的全 PMBus 遥测
输出电压选项 PMP11184.1 PMP11184.2
输入电压(最小值)(V) 7 7
输入电压(最大值)(V) 13.2 13
输出电压(标称值)(V) 1 1
Iout(最大值)(A) 120 30
输出功率 (W) 120 30
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR5.PDF (2399 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHF9.PDF (124 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB11.ZIP (282 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHG0.PDF (905 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHF8.PDF (281 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40428双输出、两相、可叠加 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS53647四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95378BQ5M带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11184 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频