PMP11295

USB-C DFP 5V/3A 输出、通用交流输入参考设计

PMP11295

设计文件

概述

此电源参考设计可在 85-265VAC 的通用交流输入范围内通过 USB-C 提供 5V/15W 输出。UCC24636 同步整流器驱动器和 CSD18540Q5B MOSFET 使此设计能够提供 84% 的平均效率。TPS25810 可通过 USB-C 输出连接器提供 PD 端口控制。

特性
  • 84% 的平均效率
  • 无光耦合器或 TL431
  • 无需共模扼流圈即可满足 B 类传导发射要求
输出电压选项 PMP11295.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH4.PDF (3432 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKG9.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKG8.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBT5.ZIP (469 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKG7.PDF (144 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TPS25810具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11295 Test Results 2016-2-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频