PMP11311

采用 bq51003 和 bq25120 且具有无线充电功能的可穿戴设备的电源参考设计

PMP11311

设计文件

概述

可穿戴设备需要先进的电源管理功能,以实现较长的电池运行时间和常开功能。  此外,这些器件需要使用小型可充电电池并实现小尺寸设计。  此应用手册展示了如何为可穿戴设备实现可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案,此解决方案具有锂离子电池充电器和低静态电流 (Iq) 直流/直流降压转换器,可用于 PMOLED 显示屏的升压转换器、心率监测器 (HRM) 的升压转换器和第二个可配置的低 Iq 直流/直流降压转换器。

特性
  • 易于使用的无线充电
  • 可配置的充电器及系统电源管理
  • 增强显示器和心率监测器的性能
  • 用于无线电或者双核 MCU 的第二个降压转换器
输出电压选项 PMP11311.1 PMP11311.2 PMP11311.3 PMP11311.4 PMP11311.5
输入电压(最小值)(V) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
输入电压(最大值)(V) 20 20 20 20 20
输出电压(标称值)(V) 4.2 1.8 1.8 5 12
Iout(最大值)(A) .3 .3 .3 .3 .1
输出功率 (W) 1.26 .54 .54 1.5 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLUA748A.PDF (6650 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJ52.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ53.ZIP (8503 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRJ51.PDF (568 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25120A具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.8V 默认输出的 300mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62743具有 360nA Iq 的 2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP11311 采用 bq51003 和 bq25120 且具有无线充电功能的可穿戴设备的电源参考设计

TIDCBI5 PMP11311 Project Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-12-3
硬件开发
参考设计
PMP11311 采用 bq51003 和 bq25120 且具有无线充电功能的可穿戴设备的电源参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbi5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbi5/tidcbi5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBI5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016-4-14
更多文献资料 将符合 Qi 标准的无线电源解决方案应用于低功耗可佩戴产品 英语版 2014-6-6
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014-2-28
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频