PMP15016
采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器且经过 CISPR-22 EMI 优化的参考设计
PMP15016
概述
PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适用于采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是 4.0V 至 36V 输入电压、3A 输出电流和 400kHz 固定同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 9V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板具有一个输入 EMI 滤波器部分。布局经过优化,可提高 4 层 PCB 上的 EMI 性能。该电路板使用 CISPR-22 标准进行了测试。传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR-22 B 类要求且具有 10dB 裕量。
特性
- 9V 至 36V 宽输入电压范围,适用于标称 24V 输入总线、5V/3A 输出
- 符合 CISPR-22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
- 峰值电流模式控制、OCP 功能、电感器饱和保护
- 易用的 8 引脚 SOIC 封装
| 输出电压选项 | PMP15016.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP15016 Test Results | 2016-7-25 |